LG1015-02SI

Inwendige grijpers
Serie LG1000

  • Individueel instelbaar
    Dankzij het ontwerp van de grijper kunt u niet alleen cilindrische, maar ook conische en vierkante grijpvlakken procesveilig grijpen
  • Geïntegreerde lucht- of vacuümdoorvoer
    Gebruik deze optie voor bijvoorbeeld lektests, afblazen of vacuümzuigen van uw onderdeel
  • Oppervlaktebescherming door siliconenmembraan
    Het membraan dekt niet alleen een bijzonder groot bereik van de grijpdiameter af, maar biedt u ook een optimale bescherming tegen beschadiging
Uitrusting/opties
  • IP54
  • Onderhoudsvrij
  • Energievoorziening radiaal, doorgangsboring
Technische gegevens
Totale slag in Ø3.5 [mm]
Grijpdiameter min.15 [mm]
Grijpdiameter max.18.5 [mm]
Slipkracht max.58 [N]
Ingangstijd / uitgangstijd0.2 [s]
Bedrijfsdruk min.4 [bar]
Bedrijfsdruk max.6 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus0.7 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.035 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Energievoorziening
    axiaal (versie-01) of radiaal (versie-02)
  2. Bevestiging en positionering
    via passing, schroefdraad en borgmoer
  3. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  4. Direct grijpen met rubbermembraan
    Hoge houdkracht door hoge wrijvingscoëfficiënt Reset bij ontluchten
  5. Doorgangsboring
    Perslucht- of vacuümaansluiting voor koeling of lektest van de werkstukken (versie-02)