LG30-35

Inwendige grijpers
Serie LGG

  • Oppervlaktebescherming door rubberen noppen
    Bescherm permanent het oppervlak van uw werkstuk en beperk zo afval tot een minimum
  • Veilig houden
    Dankzij de hoge wrijvingscoëfficiënt wordt uw werkstuk zelfs bij hoge dynamiek stevig vastgehouden
  • directe aandrijving
    De aansturing met slechts één pneumatische leiding vermindert de montage-inspanning en de obstakels
Uitrusting/opties
  • IP54
  • Onderhoudsvrij
Technische gegevens
Totale slag in Ø5.0 [mm]
Klemdiameter d min.29.5 [mm]
Klemdiameter D max.34.5 [mm]
Grijpkracht bij openen200 [N]
Ingangstijd / uitgangstijd0.2 [s]
Herhaalbaarheid +/-0.05 [mm]
Bedrijfsdruk min.2 [bar]
Bedrijfsdruk max.6 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Luchtvolume per cyclus3 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP54
Gewicht0.091 [kg]
AM16X1
C20 [mm]
E Ø7 [mm]
F11.5 [mm]
G8 [mm]
K Ø29 [mm]
L52 [mm]
M Ø16h7 [mm]
Opbouw in doorsnede
  1. Energievoorziening
    axiaal vanaf LG35-39 axiaal en radiaal
  2. Bevestiging
    Door middel van passing, schroefdraad en borgmoer
  3. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating Geen overstrekking van het rubbermembraan tijdens stationair draaien
  4. Direct grijpen met rubberen noppen
    hoge houdkracht dankzij goede wrijvingscoëfficiënt
  5. Grijpen met enkelwerkend rubberen membraan
    weinig inspanning Reset bij ontluchten Instellen van de kracht via werkdruk (2 - 6 bar)
  6. binnenkern
    bespaart luchtvolume en cyclustijd (van LG35-39)