DEV08

Snelontluchters
Serie DEV
Technische gegevens
| Buiten-Ø aansluitslang | 8 [mm] |
| Bedrijfsdruk max. | 10 [bar] |
| Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
| Bedrijfstemperatuur | -5 ... +50 [°C] |
| Debiet bij beluchting | 250 [Nl/min] |
| Debiet bij ontluchting | 500 [Nl/min] |
| Goedkeuringen | LABS / REACH / RoHS |
| Gewicht | 0.015 [kg] |