ST40-B
Naaldgrijpers
Serie ST
- Traploze slaginstelling
Met een instelring kunt u de slag individueel en traploos aan uw toepassing aanpassen - Werkstuk-afblaasfunctie
Deze functie garandeert een veilig en snel afleggen van het werkstuk, vermijdt onderbrekingen in het proces - Positiebepaling via magneetveldsensoren
Detectie van de eindposities zorgt voor kortere cyclustijden en een consistente aansturing
Uitrusting/opties
- 5 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
- IP30
- Magneetveldsensor
Technische gegevens
Naaldslag instelbaar max. | 2 [mm] |
Aantal naalden | 40 [stuk] |
Naalddiameter | 0.7 [mm] |
Ingangstijd / uitgangstijd | 0.03 [s] |
Herhaalbaarheid +/- | 0.05 [mm] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Bedrijfsdruk max. | 8 [bar] |
Nominale bedrijfsdruk | 6 [bar] |
Bedrijfstemperatuur min. | 5 [°C] |
Bedrijfstemperatuur max. | +80 [°C] |
Cilindervolume per cyclus | 3 [cm³] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP30 |
Gewicht | 0.49 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Uitschuivende naalden
Grijpen door middel van insteken - Krachtoverbrenging
Via gehardstalen kegel - Naaldafstroper
Helpt bij het afstropen van het werkstuk - Slaginstelling
Instellen van de slag - Geïntegreerde veer
Naar de reset - Blaasluchtaansluiting
Om het werkstuk met lucht af te stoten - Energievoorziening
Van verschillende zijden mogelijk (maat ST40) - Aandrijving
Enkelwerkende pneumatische cilinder met veerretour - Sensorsleuf
Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren