FWR40L-00-A
Werktuigwisselaar
Serie FWR
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1 | TK 40 |
Gewicht gereedschap max. | 5 [kg] |
Energieoverdracht pneumatisch | 4 [Aantal] |
170 [l/min] | |
Energieoverdracht elektrisch | optioneel |
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y | 1.8 [mm] |
1.3 [°] | |
-0.6 ... 6 [bar] | |
Bedrijfstemperatuur | 5 ... +80 [°C] |
Massatraagheidsmoment | 1.19 [kgcm²] |
Beschermingsklasse conform IEC 60529 | IP44 |
Gewicht | 0.22 [kg] |
Maximaal handlinggewicht | 13 [kg] |
Opbouw in doorsnede
- Vast deel
Voor montage aan de robotzijde - aansluitflens
Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1 via inductieve naderingsschakelaar - Bevestiging energie-element
- Los deel
Voor montage aan de werktuigzijde - vergrendeling
- Geïntegreerde luchttoevoer
Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk