HWR2031L

Werktuigwisselaar
Serie HWR2000

  • Vervangen in luttele seconden
    Verminder uw instelkosten en minimaliseer stilstandtijden door uw werktuig in enkele seconden te verwisselen
  • Geïntegreerde luchtwisselaar
    Voor de voeding van pneumatische aandrijvingen. Via optioneel verkrijgbare energie-elementen kunnen extra media worden overgebracht.
  • Verliesbescherming inbegrepen
    Onbedoeld vallen van het werkstuk is onmogelijk - dit betekent maximale veiligheid voor mens en machine
Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 31,5
Energieoverdracht pneumatisch4 [Aantal]
Debiet per overdrager150 [l/min]
Energieoverdracht elektrischoptioneel
Zelfremming bij vergrendelingMechanisch
Herhaalbaarheid in Z0.01 [mm]
Herhaalbaarheid in X, Y0,02 [mm]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Massatraagheidsmoment0.1 [kgcm²]
Gewicht0.04 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Vast deel
    Voor montage aan de robotzijde
  2. Robotflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  3. Excentrische bout voor vergrendeling
    Met veer-ondersteunde vergrendelingsfunctie
  4. vergrendelingsbout
    Aangepast aan de vergrendelingshuls
  5. Bevestiging energie-element
  6. Geïntegreerde luchttoevoer
    Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk
  7. Los deel
    Voor montage aan de werktuigzijde