WWR160L-B

Technische gegevens
Aansluitflens volgens EN ISO 9409-1TK 160
Energieoverdracht pneumatisch10 [Aantal]
Debiet per overdrager500 [l/min]
Energieoverdracht elektrischoptioneel
Energieoverdracht hydraulischoptioneel
Zelfremming bij vergrendelingMechanisch
Herhaalbaarheid in Z0.01 [mm]
Herhaalbaarheid in X, Y0,02 [mm]
Asverstelling bij koppelen max. in X, Y2.85 [mm]
Bedrijfsdruk4 ... 10 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Massatraagheidsmoment132 [kgcm²]
Gewicht2.7 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Bevestiging energie-element
  2. Aandrijving
    dubbelwerkende pneumatische cilinder
  3. Geïntegreerde veer
    Energieopslag in geval van drukval
  4. Robotflens
    Steekcirkel volgens EN ISO 9409-1
  5. Zuigerpositiebepaling
    via magneetveldsensor
  6. vergrendelingsbout
    Aangepast aan de vergrendelingshuls
  7. vergrendelingshuls
    Hoge momentopname
  8. Geïntegreerde luchttoevoer
    Lucht-/vacuümdoorvoer Leidingloze aansturing mogelijk
  9. Los deel
    Voor montage aan de werktuigzijde
  10. Vast deel
    Voor montage aan de robotzijde