GZ1030-03

Hoekgrijper met 2 vingers
Serie GZ1000

"De Primus"

  • Unieke kwaliteit ontmoet functionaliteit
    Met deze tanggrijper krijgt u een van de beste op de markt - waardoor uw toepassing rendabeler en functioneler wordt
  • Variabele bevestiging
    Beslis zelf of u de bevestiging via schroeven, borgmoeren of door middel van modulaire klemming wenst
  • Proceszekere positiebepaling
    In tegenstelling tot veel gevestigde producten op de markt, kunt u hier zelfs onderscheid maken tussen "onderdeel aanwezig" en "onderdeel niet aanwezig"
Uitrusting/opties
  • 2 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • IP30
  • Uitvoering voor de bevestiging van aangepaste grijpvingers
Technische gegevens
Slag per vinger11 [°]
Grijpvinger met geïntegreerde positiebepalingNee
Grijpkracht bij het sluiten130 [N]
Sluitmoment1.6 [Nm]
Sluittijd0.02 [s]
Openingstijd0.03 [s]
Bedrijfsdruk min.2 [bar]
Bedrijfsdruk max.6 [bar]
Nominale bedrijfsdruk6 [bar]
Bedrijfstemperatuur min.5 [°C]
Bedrijfstemperatuur max.+80 [°C]
Cilindervolume per cyclus0.9 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP30
Gewicht0.064 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Grijpervinger
    In verschillende uitvoeringen verkrijgbaar
  2. Positiebepaling
    via inductieve naderingsschakelaar
  3. Retourveer
    voor het openen van de grijpervingers
  4. Bevestiging en positionering
    via schroefdraad/doorgangsboring
  5. Aandrijving
    Enkelvoudige werkende pneumatische cilinder
  6. Behuizing
    hard gecoat oppervlak voor meer duurzaamheid
  7. Bevestiging en positionering
    via passing, schroefdraad en borgmoer
  8. Energievoorziening