KE15NOE

Technische gegevens
Mondstukdiameter1.5 [mm]
Evacuatiegraad85 [%]
Zuigvermogen max.65 [l/min]
Zuigvermogen max.3.9 [m³/h]
Luchtverbruik zuigen117 [l/min]
Luchtverbruik zuigen7 [m³/h]
Luchtverbruik afblazen200 [l/min]
Geluidsniveau aangezogen68 [db(A)]
Geluidsniveau vrij68 [db(A)]
Bedrijfsdruk5 [bar]
Aanbevolen slangbinnen-Ø perslucht4 [mm]
Aanbevolen slangbinnen-Ø vacuüm6 [mm]
Bedrijfstemperatuur0 ... +45 [°C]
Gewicht0.28 [kg]