Vacuümgenerator
Serie KE

Maat: KEM10
Bestelnr.MondstukdiameterEvacuatiegraadZuigvermogen max.
KEM10NOE1 [mm]85 [%]23 [l/min]
Maat: KE15
Bestelnr.MondstukdiameterEvacuatiegraadZuigvermogen max.
KE15NOD1.5 [mm]85 [%]65 [l/min]
KE15NOE1.5 [mm]85 [%]65 [l/min]
Maat: KE25
Bestelnr.MondstukdiameterEvacuatiegraadZuigvermogen max.
KE25NOD2.5 [mm]85 [%]161 [l/min]
KE25NOE2.5 [mm]85 [%]161 [l/min]