KE25NOE

Technische gegevens
Mondstukdiameter2.5 [mm]
Evacuatiegraad85 [%]
Zuigvermogen max.161 [l/min]
Zuigvermogen max.9.7 [m³/h]
Luchtverbruik zuigen310 [l/min]
Luchtverbruik zuigen18.6 [m³/h]
Luchtverbruik afblazen200 [l/min]
Geluidsniveau aangezogen72 [db(A)]
Geluidsniveau vrij82 [db(A)]
Aanbevolen slangbinnen-Ø perslucht6 [mm]
Aanbevolen slangbinnen-Ø vacuüm9 [mm]
Bedrijfstemperatuur0 ... +45 [°C]
Gewicht0.49 [kg]