KEM10NOE

Technische gegevens
Mondstukdiameter1 [mm]
Evacuatiegraad85 [%]
Zuigvermogen max.23 [l/min]
Zuigvermogen max.1.4 [m³/h]
Luchtverbruik zuigen46 [l/min]
Luchtverbruik zuigen2.8 [m³/h]
Luchtverbruik afblazen26 [l/min]
Geluidsniveau aangezogen73 [db(A)]
Geluidsniveau vrij76 [db(A)]
Bedrijfsdruk4.5 [bar]
Aanbevolen slangbinnen-Ø perslucht2.0 [mm]
Aanbevolen slangbinnen-Ø vacuüm4.0 [mm]
Bedrijfstemperatuur0 ... +45 [°C]
Gewicht0.08 [kg]