SW155D4-C

Haakse zwenkeenheid
Serie SW

"De superieure"

  • Tot 100 % meer vermogen dan benchmark
    Dankzij de superieure eindpositiedemping kunt u in de kortste tijd meer massa laten zwenken en zo de onderdelenproductie van uw machine verhogen
  • Inclusief twee hoekflenzen
    Verminder uw ontwerp- en productie-inspanningen met de op de machinebelasting afgestemde hoekzwenkeenheid
  • Meer dan 100% hogere radiale lagerbelasting dan de benchmark
    De ruim bemeten lagers staan voor robuustheid en duurzaamheid en garanderen een maximale proceszekerheid in uw toepassing
Uitrusting/opties
  • 10 milj. cycli zonder onderhoud (max.)
  • Eindpositiedemping Powerstop
  • Fluïde doorvoer
  • IP64
  • Magneetveldsensor
  • Inductieve sensor
  • Positioneerbaarheid 2 posities
  • Zwenkhoek 180°
  • Flens
  • Eindposities instelbaar +/- 3°
  • Positioneerbaarheid 2 posities
  • Eindpositiedemping Powerstop
  • Schwenkwinkel 180°
Technische gegevens
Zwenkhoek180 [°]
Draaimoment58 [Nm]
Herhaalbaarheid +/-0.01 [°]
Zwenktijd0.8 [s]
Doorgangsboring Ø40 [mm]
Lagerbelasting axiaal5900 [N]
Lagerbelasting radiaal760 [Nm]
Bedrijfsdruk min.3 [bar]
Bedrijfsdruk max.8 [bar]
Bedrijfstemperatuur5 ... +80 [°C]
Cilindervolume per cyclus730 [cm³]
Beschermingsklasse conform IEC 60529IP64
Gewicht27 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Smoorschroefverbinding
    Voor snelheidsregeling (bij de levering inbegrepen)
  2. Sensorsleuf
    Bevestiging en positionering van de magnetisch-veldsensoren
  3. Robuuste lichtgewichtbehuizing
    Aluminiumlegering met harde coating
  4. Krachtoverbrenging
    Tandstang en tandwiel
  5. Holle as met dubbele kogellagers
    voor de doorgang van toevoerleidingen Hoge kracht- en koppelabsorptie
  6. Tot 8-voudig geïntegreerde luchttoevoer
    Voor slangvrije overbrenging van perslucht Slang hoeft niet te worden meegezwenkt
  7. Klemblok
    Opname voor inductieve naderingsschakelaars
  8. Geïntegreerde en gepatenteerde schokdempers
    Verstelbare eindpositiedemping Verhitting wordt voorkomen door installatie in pneumatische drukkamer