LBPS2505BS2-LP-A
klemelement
Serie LBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval - Maximale flexibiliteit
Extra luchtaansluiting van bovenaf - Eenvoudige toestandsbewaking
De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 25 | R1822 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1851 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1853 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1821 (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 25 | R1824 (SLH) | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 550 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 86 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.41 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid