LBPS3005AS2-A
klemelement
Serie LBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval - Maximale flexibiliteit
Extra luchtaansluiting van bovenaf - Eenvoudige toestandsbewaking
De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | 30 | R1622 (SNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1623 (SLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1651 (FNS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1653 (FLS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1661 (FKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1662 (SKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1665 (FKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1666 (SKS) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1621 (SNH) | Variant tonen | |
Bosch Rexroth | 30 | R1624 (SLH) | Variant tonen | |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..U | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..LR | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..R | Variant tonen |
Bosch Rexroth | 30 | R1632 (SNS) | Variant tonen | |
Ewellix (SKF) | LLRH | 30 | LLRHC..SA | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1200 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Max. lengte klemming | 1095 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.76 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid