LBPS4501AS2-LP-A
klemelement
Serie LBPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval - Maximale flexibiliteit
Extra luchtaansluiting van bovenaf - Eenvoudige toestandsbewaking
De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..A | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LA | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LU | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..U | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..LR | Variant tonen |
Ewellix (SKF) | LLTH | 45 | LLTHC..R | Variant tonen |
IKO | LWE | 45 | LWE | Variant tonen |
IKO | LWE | 45 | LWES | Variant tonen |
IKO | LWE | 45 | LWET | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWH..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHT..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MH | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHT | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHTG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..B | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHD..M | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHDG | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | LWHY | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHD | Variant tonen |
IKO | LWH(MH) | 45 | MHDG | Variant tonen |
IKO | ME | 45 | ME | Variant tonen |
IKO | ME | 45 | MES | Variant tonen |
IKO | ME | 45 | MET | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..EL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..FL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..GL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..HL | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..AN | Variant tonen |
NSK | LA(lL1A) | 45 | LAA..BN | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AL | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BL | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..EM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..GM | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..AN | Variant tonen |
NSK | NH(N1H) | 45 | NAH..BN | Variant tonen |
PMI | MSA | 45 | MSA..A | Variant tonen |
PMI | MSA | 45 | MSA..E | Variant tonen |
PMI | MSA | 45 | MSA..LA | Variant tonen |
PMI | MSA | 45 | MSA..LE | Variant tonen |
PMI | MSA | 45 | MSA..LS | Variant tonen |
PMI | MSA | 45 | MSA..S | Variant tonen |
SBC | SBG | 45 | SBG..FL | Variant tonen |
SBC | SBG | 45 | SBG..FLL | Variant tonen |
SBC | SBG | 45 | SBS..SL | Variant tonen |
SBC | SBG | 45 | SBS..SLL | Variant tonen |
SBC | SBG | 45 | SBG..SL | Variant tonen |
SBC | SBG | 45 | SBG..SLL | Variant tonen |
SBC | SBI | 45 | SBI..FL | Variant tonen |
SBC | SBI | 45 | SBI..FLL | Variant tonen |
SBC | SBI | 45 | SBI..HL | Variant tonen |
SBC | SBI | 45 | SBI..HLL | Variant tonen |
SBC | SBI | 45 | SBI..SL | Variant tonen |
SBC | SBI | 45 | SBI..SLL | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..A | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..B | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..CA | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..CB | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..HA | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..HB | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..LA | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..LB | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..LR | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..R | Variant tonen |
THK | HSR | 45 | HSR..YR | Variant tonen |
THK | HSV | 45 | HSV..C | Variant tonen |
THK | HSV | 45 | HSV..R | Variant tonen |
THK | SHS | 45 | SHS..C | Variant tonen |
THK | SHS | 45 | SHS..LC | Variant tonen |
THK | SHS | 45 | SHS..LV | Variant tonen |
THK | SHS | 45 | SHS..V | Variant tonen |
THK | SHS | 45 | SHS..LR | Variant tonen |
THK | SHS | 45 | SHS..R | Variant tonen |
THK | SR | 45 | SR..TB | Variant tonen |
THK | SR | 45 | SR..W | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ELZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...EMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...FLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GLZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...GMZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...HLZ | Variant tonen |
PMI | SME | 45 | SME..EA | Variant tonen |
PMI | SME | 45 | SME..LEA | Variant tonen |
PMI | SME | 45 | SME..LSB | Variant tonen |
PMI | SME | 45 | SME..SB | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...ANZ | Variant tonen |
NSK | LH(L1H) | 45 | LAA...BNZ | Variant tonen |
PMI | SME | 45 | SME..LSA | Variant tonen |
PMI | SME | 45 | SME..SA | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..AO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LA | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..UO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..AO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LA | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..UO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..LR | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRS..RO | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..LR | Variant tonen |
ABBA | BRR(BRS) | 45 | BRD..RO | Variant tonen |
Rollon | 45 | MRS | Variant tonen | |
Rollon | 45 | MRS..L | Variant tonen | |
Rollon | 45 | MRS..W | Variant tonen | |
Rollon | 45 | MRT..LW | Variant tonen | |
Rollon | 45 | MRT..W | Variant tonen | |
Rollon | 45 | MRS..LW | Variant tonen | |
WON ST | H | 45 | FL | Variant tonen |
WON ST | H | 45 | RL | Variant tonen |
WON ST | H | 45 | FN | Variant tonen |
WON ST | H | 45 | RN | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 1800 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Montagerichting | van boven |
Max. lengte klemming | 132 |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 1.7 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen - Klem- en remschoenen
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid