LBPS5503AS2-A

klemelement
Serie LBPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Smal en laag ontwerp
    Door het gebruik van U-vormige zuigers
  • Veiligheidselement
    Veilig remmen bij energie-uitval
  • Maximale flexibiliteit
    Extra luchtaansluiting van bovenaf
  • Eenvoudige toestandsbewaking
    De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..AVariant tonen
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..LAVariant tonen
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..LRVariant tonen
Ewellix (SKF)LLUH55LLUHC..RVariant tonen
SchneebergerMR55MRW..AVariant tonen
SchneebergerMR55MRW..BVariant tonen
SchneebergerMR55MRW..CVariant tonen
SchneebergerMR55MRW..DVariant tonen
Thomson52255512..AVariant tonen
Thomson52255512..BVariant tonen
Thomson52255512..CVariant tonen
Thomson52255512..DVariant tonen
Technische gegevens
Houdkracht2900 [N]
Bedrijfsdruk min.5.5 [bar]
Montagerichtingvan voren
Max. lengte klemming132
Bedrijfsdruk max.6.5 [bar]
Afstroper-
Gewicht2.4 [kg]
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en klem- remschoenen
  3. Klem- en remschoenen
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Smalle behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid