LKPS2512IS2-A
klemelement
Serie LKPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval - Maximale flexibiliteit
Extra luchtaansluiting van bovenaf - Eenvoudige toestandsbewaking
De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | CG | 25 | CGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | CG | 25 | CGL..CA | Variant tonen |
HIWIN | CG | 25 | CGL..HA | Variant tonen |
HIWIN | CG | 25 | CGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | CG | 25 | CGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | CG | 25 | CGH..HA | Variant tonen |
Technische gegevens
Houdkracht | 750 [N] |
Bedrijfsdruk min. | 5.5 [bar] |
Montagerichting | van voren |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Afstroper | - |
Gewicht | 0.48 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Profielrailsgeleiding
Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken - Klemvinger
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid