LKPS-NICHT-MOEGLICH
klemelement
Serie LKPS
- Uitgebreid productassortiment
Voor alle gangbare profielrailgeleidingen - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Smal en laag ontwerp
Door het gebruik van U-vormige zuigers - Veiligheidselement
Veilig klemmen in geval van stroomuitval - Maximale flexibiliteit
Extra luchtaansluiting van bovenaf - Eenvoudige toestandsbewaking
De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Passende combinaties van rail en slede
Railfabrikant | Railtype | Railmaat | Type auto | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 15 | BMW..A | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..F | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..J | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..K | Variant tonen |
Schneeberger | BM | 15 | BMW..C | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FN | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-FS | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MN | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 20 | ARC-MS | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | Variant tonen |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FN | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-FS | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MN | Variant tonen |
CPC | ARC(ARU) | 25 | ARC-MS | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 15 | CRGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 15 | CRGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..CC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGW..HC | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..CA | Variant tonen |
HIWIN | CRG | 25 | CRGH..HA | Variant tonen |
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
Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt - Smalle behuizing
- Pneumatische zuiger
De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid