niet mogelijk

klemelement
Serie LKPS

  • Uitgebreid productassortiment
    Voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  • Energieloos gesloten (breekcontact NC)
    Door veerenergieopslag
  • Lange levensduur
    Tot 5 miljoen statische klemcycli
  • Smal en laag ontwerp
    Door het gebruik van U-vormige zuigers
  • Veiligheidselement
    Veilig klemmen in geval van stroomuitval
  • Maximale flexibiliteit
    Extra luchtaansluiting van bovenaf
  • Eenvoudige toestandsbewaking
    De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Passende combinaties van rail en slede
RailfabrikantRailtypeRailmaatType auto
SchneebergerBM15BMW..AVariant tonen
SchneebergerBM15BMW..FVariant tonen
SchneebergerBM15BMW..JVariant tonen
SchneebergerBM15BMW..KVariant tonen
SchneebergerBM15BMW..CVariant tonen
CPCARC(ARU)20ARC-FNVariant tonen
CPCARC(ARU)20ARC-FSVariant tonen
CPCARC(ARU)20ARC-MNVariant tonen
CPCARC(ARU)20ARC-MSVariant tonen
HIWINRG(QR)20RGW..CCVariant tonen
HIWINRG(QR)20RGW..HCVariant tonen
IKOLRX(MX)20LRXVariant tonen
IKOLRX(MX)20LRXCVariant tonen
IKOLRX(MX)20LRXGVariant tonen
IKOLRX(MX)20LRXSVariant tonen
IKOLRX(MX)20LRXSCVariant tonen
IKOLRX(MX)20LRXSGVariant tonen
IKOLRX(MX)20MXVariant tonen
IKOLRX(MX)20MXCVariant tonen
IKOLRX(MX)20MXGVariant tonen
IKOLRX(MX)20MXLVariant tonen
IKOLRX(MX)20MXSVariant tonen
IKOLRX(MX)20MXSCVariant tonen
IKOLRX(MX)20MXSGVariant tonen
IKOLRX(MX)20MXSLVariant tonen
CPCARC(ARU)25ARC-FNVariant tonen
CPCARC(ARU)25ARC-FSVariant tonen
CPCARC(ARU)25ARC-MNVariant tonen
CPCARC(ARU)25ARC-MSVariant tonen
HIWINCRG15CRGW..CCVariant tonen
HIWINCRG15CRGH..CAVariant tonen
HIWINCRG20CRGW..CCVariant tonen
HIWINCRG20CRGW..HCVariant tonen
HIWINCRG20CRGH..CAVariant tonen
HIWINCRG20CRGH..HAVariant tonen
HIWINCRG25CRGW..CCVariant tonen
HIWINCRG25CRGW..HCVariant tonen
HIWINCRG25CRGH..CAVariant tonen
HIWINCRG25CRGH..HAVariant tonen
Opbouw in doorsnede
  1. Profielrailsgeleiding
    Beschikbaar voor alle gangbare profielrailgeleidingen
  2. Spie-overbrenging
    Krachtoverbrenging tussen zuiger en kaken
  3. Klemvinger
    Worden tegen de vrije vlakken van de profielrailgeleiding gedrukt
  4. Smalle behuizing
  5. Pneumatische zuiger
    De zuiger beweegt de spie-overbrenging in de lengterichting
  6. Veerenergieopslag
    Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid