RBPS3600-A
klemelement
Serie RBPS
- Proceszekere positiebepaling
Positiebepaling open/gesloten toestand (optioneel) - Energieloos gesloten (breekcontact NC)
Door veerenergieopslag - Lange levensduur
Tot 5 miljoen statische klemcycli - Veiligheidselement
Veilig remmen bij energie-uitval - Eenvoudige toestandsbewaking
De zuigerpositie opvragen met een magneetveldsensor
Technische gegevens
Houdkracht | 35000 [N] |
As-Ø | 36 [mm] |
Montagerichting | van voren |
Houdmoment | 380 [Nm] |
Bedrijfsdruk max. | 6.5 [bar] |
Bedrijfsdruk min. | 4 [bar] |
Afstroper | ja |
Gewicht | 21 [kg] |
Accessoires
Opbouw in doorsnede
- Spie-overbrenging
Krachtoverbrenging tussen zuiger en spantang - Spantang voor klemmen en remmen
Wordt tegen de ronde geleiding gedrukt - Behuizing
- Pneumatische zuiger
de ringzuiger beweegt de spie-overbrenging n de lengterichting - Veerenergieopslag
Voor het drukloos sluiten van de sluiteenheid - Deksel
- Sensorsleuf (van grootte RBPS12)
Montage en positionering van een magneetveldsensor (optioneel)