A110-15-028
Amortiguadores por aire
Serie Adagio
Datos técnicos
Masa a frenarse | 50.0 [kg] |
Ø de la carcasa del amortiguador | 16.0 [mm] |
Longitud de la carcasa del amortiguador | 147.1 [mm] |
Ø del vástago del amortiguador | 3.0 [mm] |
Conexión de la carcasa del amortiguador | ala |
Conexión del vástago del amortiguador | cabezal en T |
Marcha libre | Sí |
Longitud en marcha libre | 15.0 [mm] |
Punto de transición del amortiguador | 50.0 [mm] |
Tolerancia del punto de transición del amortiguador | +20/-20 [mm] |
Tiempo de cierre del amortiguador | 2.0 [s] |
Tolerancia del tiempo de cierre del amortiguador | +0.5/-0.5 [s] |
Color de la carcasa del amortiguador | gris RAL7016 |
Color de la tapa del amortiguador | gris RAL7035 |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar