Expired model GEP9004NCV-B
Pinzas paralelas
Serie GEP9000
Equipamiento/Opciones
- 30 mill. de ciclos exento de mantenimiento (máx.)
- Autoretención en el cierre por muelle C
- Detección integrada
- IP40
- Autoretención en el cierre por muelle / Versión con fuerza ampliada
- E/S digital
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 4 [mm] |
Fuerza de agarre en sentido de agarre min. | 30 [N] |
Fuerza de agarre en sentido de agarre max. | 50 [N] |
Número de ciclos en funcionamiento continuo máx. | 200 [ciclos/min] |
Número de ciclos máx. | 250 [ciclos/min] |
Tiempo de ciclo | <20 [ms] |
Tiempo de impulso al abrir | 35 [ms] |
Tiempo de impulso al cerrar | 9 [ms] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Consumo de corriente por impulsos máx. | 5 [A] |
Longitud de los dedos máx. | 50 [mm] |
Peso por mordaza máx. | 30 [g] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.79 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Abastecimiento de energía
interfaz estandarizado con conector redondo M12 - Accionamiento
mediante electroimán móvil y núcleo de bobina según el principio de bobina móvil consumo de corriente solo durante el impulso de apertura y cierre (impulso < 25ms) - Detección de la posición
Detector Hall integrado 3 posiciones de detección - Control de estado
detección de la posición óptica mediante LED pinza abierta, pinza cerrada y presencia de pieza - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
autoretención mecánica en la posición final - Fijación y posicionamiento
varios lados alternativos para un montaje individual - Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Mordazas
de aluminio de alta resistencia, con anodizado duro casquillos de centraje desmontables un posicionamiento rápido y económico de los dedos