KAG1000B8

Conector recto con cable
Serie KAG
- Cable conector recto con cable
- disponible en diferentes tamaños
- Libre de halógeno, sililcona y PVC
- adecuada para cadenas de arrastre (10xØ)
Datos técnicos
Rosca de conexión | M12 |
Tipo de conexión | Hembra |
Tipo de conexión | Hembra |
Versión | Recto [Tipo] |
Número de contactos | 8 |
Tensión de medición | 30 [V] |
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 ºC) | 2 [A] |
Resistencia al aislamiento | ≥109Ω |
Resistencia vertical | ≤5mΩ |
Material de los contactos | Metal, CuZn, con baño de oro |
Material de los soportes de los contactos | Plástico, TPU, BK |
Material del cuerpo | Plástico, TPU, BK |
Material del racor | Metal, CuZn, niquelado |
Material de la junta | FPM/FKM |
Material de revestimiento del cable | PUR |
Longitud de cable | 10 [m] |
Cable-Ø | 4.7 [mm] |
Número de conductores x sección de conductor | 8x0,34 [mm²] |
Radio de flexión | 10xØ |
Rango de temperatura (fijo) | -40 ... +90 [°C] |
Rango de temperaturas (cadena de arrastre) | -25 ... +60 [°C] |
Tensión nominal línea | ≤300 [V] |
Protección según IEC 60529 | IP67 |
Certificación | UL /CSA |
Confección de extremos | extremo del cable abierto |
Resistente al fuego | Sí |
Resistente al agua de mar | Sí |
Reciclable | Sí |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Resistente al ácido y a las soluciones alcalinas | Sí |
Resistente al ozono | Sí |
Resistente a los rayos UV | Sí |
Resistente a la hidrólisis | Sí |
Adecuado para cadenas de arrastre | Sí |
Con capacidad de torsión | Sí |
Resistente a las salpicaduras de soldadura | Sí |
Libre de halógenos | Sí |
Sin silicona | Sí |
Resistente al aceite | Sí |