PHE10X10NMDD-A
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
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo10 [J]
Velocidad de impacto mín.0.8 [m/s]
Velocidad de impacto máx.2.2 [m/s]
RoscaM10X1
Carrera8 [mm]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo22000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia13 [J]
Grado de durezaMedio
Cabezalsin cabezal vástago corto
NORMAL
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Fuerza en tope fijo máx.2 [kN]
Par de apriete de la contratuerca4 [Nm]
Peso20 [g]
MaterialAcero inoxidable
Lubricación sin silicona
Cumple las normas REACH
Cumple las normas RoHS
Fuerza de retorno mín.3.5 [N]
Fuerza de retorno máx.6 [N]
Tiempo de reposición máx.0.2 [s]
Protecciónsin protección
SerieHigh Energy
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]
Certificado H1