Amortiguadores industriales
La tecnología de amortiguación industrial desempeña un papel crucial en máquinas e instalaciones. Como componentes mecánicos, los amortiguadores industriales aumentan la velocidad de trabajo, la precisión y la seguridad en sistemas de montaje automatizados, sistemas transportadores, etc.
De 100 a 0 con un amortiguador
La tecnología de amortiguadores más moderna: con PowerStop, Zimmer Group ha creado un amortiguador industrial hidráulico que frena la energía cinética hasta reducirla a cero. Mediante una utilización óptima, el PowerStop alcanza absorciones de energía máximas en el mínimo espacio: Con la exclusiva tecnología de ranura helicoidal – pocas vibraciones y sin perder precisión.
NUESTRO KNOW-HOW – SUS VENTAJAS
- Frenado preciso con pocas vibraciones: Mediante el estrechamiento continuo de la ranura helicoidal.
- Larga vida útil: gracias al menor desgaste debido al guiado hidrostático del pistón y a la reserva de aceite incorporada.
- Protección anticorrosión: mediante el uso de acero inoxidable.
Amortiguación continua gracias a la tecnología de ranura helicoidal
Desde hace 30 años, con el lanzamiento de la serie High Energy, el concepto de calidad de los amortiguadores industriales PowerStop está asociado a un rendimiento máximo. Sus ya excelentes propiedades se han mejorado de nuevo. Así, ahora se utiliza un aceite biológico que, con una certificación H1, puede utilizarse en el sector alimentario, siendo además biodegradable. La máxima protección anticorrosión se consigue mediante el uso exclusivo de acero inoxidable para la carcasa y el vástago. Además, se logró diseñar un nuevo tope fijo, incrementando a la vez la longitud de guía del vástago, lo que aumenta aún más la ya conocida resistencia del PowerStop. El programa se completa con una amplia oferta de accesorios.
MECANISMO DE ESTRANGULACIÓN – Solución convencional
Tecnología de ranura helicoidal – LA SOLUCIÓN «HIGH END» DE ZIMMER GROUP
Reserva de aceite
Los amortiguadores de la serie High Energy se llenan de aceite de tal forma que el muelle de la compensación de volumen está bajo tensión previa. Mediante el reajuste automático del muelle se puede compensar una pérdida de aceite, obteniéndose así una larga vida útil.
Mini Energy – El amortiguador filigrana
En espacios reducidos para una amortiguación precisa, los Mini Energy proporcionan una elevada absorción de energía.

Ventajas del producto
- Máximo rendimiento en el mínimo espacio constructivo
- Depósito de aceite integrado
- Longitud de guía elevada

Standard Energy – El rentable
El líder entre los amortiguadores estándar. Amortiguación eficiente con la absorción de energía habitual. Esto hace que la serie Standard Energy sea la vencedora en cuanto a relación calidad-precio.

Ventajas del producto
- Vencedor en cuanto a la relación calidad-precio
- Amortiguación con pocas vibraciones gracias a la ranura helicoidal
- Fuerza de apoyo baja


High Energy – El amortiguador potente
El amortiguador High End está diseñado para los máximos requisitos. Gracias a la ranura helicoidal en combinación con el casquillo de presión y el depósito de aceite, el High Energy supera los límites del mercado en ciclos de trabajo, con absorciones de energía extremas. Y ello con la mínima necesidad de espacio.

Ventajas del producto
- Para los máximos requisitos y absorciones de energía
- Depósito de aceite integrado
- Guía rectificada y cementada
- Ciclos de trabajo superiores a los del mercado

Adjustable Energy – El ajustable
¿Puede superarse el amortiguador High End? Sí, con la nueva serie ajustable, las elevadas absorciones de energía pueden regularse con sensibilidad a lo largo de toda la carrera. De este modo, se reduce la fuerza, haciendo que la amortiguación sea aún más suave.

Ventajas del producto
- Amortiguación ajustable de forma óptima a lo largo de toda la carrera
- Fuerza de apoyo reducida: menos carga sobre la construcción
- Diseñada para los requisitos más exigentes y altas absorciones de energía
- Guía rectificada y cementada para un mayor rendimiento