PHE20X15LWAK-A
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
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 65 [J] |
Velocidad de impacto mín. | 3.0 [m/s] |
Velocidad de impacto máx. | 5.0 [m/s] |
Rosca | M20X1.5 |
Carrera | 25 [mm] |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 90000 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 75 [J] |
Grado de dureza | Supersoft |
Cabezal | con cabezal de plástico |
LANG | |
Ángulo de impacto máx. | 2 [°] |
Fuerza en tope fijo máx. | 10 [kN] |
Par de apriete de la contratuerca | 40 [Nm] |
Peso | 180 [g] |
Material | Acero inoxidable |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Fuerza de retorno mín. | 16 [N] |
Fuerza de retorno máx. | 26 [N] |
Tiempo de reposición máx. | 0.5 [s] |
Protección | Rascador (NBR) |
Serie | High Energy |
Rango de temperatura admisible | -10 ... +70 [°C] |
Certificado H1 | Sí |
Accesorios