PHE22X15LHFS-A
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
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo80 [J]
Velocidad de impacto mín.0.1 [m/s]
Velocidad de impacto máx.1.2 [m/s]
RoscaM22X1.5
Carrera25 [mm]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo90000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia150 [J]
Grado de durezaDuro
Cabezalcon cabezal de acero
LANG
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Fuerza en tope fijo máx.10 [kN]
Par de apriete de la contratuerca40 [Nm]
Peso220 [g]
MaterialAcero inoxidable
Lubricación sin silicona
Cumple las normas REACH
Cumple las normas RoHS
Fuerza de retorno mín.16 [N]
Fuerza de retorno máx.26 [N]
Tiempo de reposición máx.0.5 [s]
ProtecciónAnillo de fieltro
SerieHigh Energy
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]
Certificado H1