PHE25X15LMDK-A
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
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo210 [J]
Velocidad de impacto mín.0.8 [m/s]
Velocidad de impacto máx.2.2 [m/s]
RoscaM25X1.5
Carrera40 [mm]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo120000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia330 [J]
Grado de durezaMedio
Cabezalcon cabezal de plástico
LANG
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Fuerza en tope fijo máx.17 [kN]
Par de apriete de la contratuerca60 [Nm]
Peso400 [g]
MaterialAcero inoxidable
Lubricación sin silicona
Cumple las normas REACH
Cumple las normas RoHS
Fuerza de retorno mín.26 [N]
Fuerza de retorno máx.45 [N]
Tiempo de reposición máx.0.6 [s]
Protecciónsin protección
SerieHigh Energy
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]
Certificado H1