PHE27X30NMFE-A

Amortiguadores industriales PowerStop
Serie High Energy

  • Máxima calidad para los requisitos y las cargas más extremos
  • Elevada absorción de energía mediante la carga óptima en cada posición del émbolo
  • Frenado con pocas oscilaciones y preciso mediante el estrechamiento continuo de la ranura helicoidal
  • Poco desgaste gracias a la guía de émbolo hidrostática
  • Alta seguridad de servicio y fiabilidad
  • Protección anticorrosión mediante el uso de acero inoxidable
  • Dimensionado individual en función de los requerimientos del cliente
Datos técnicos
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo210 [J]
Velocidad de impacto mín.0.8 [m/s]
Velocidad de impacto máx.2.2 [m/s]
RoscaM27X3.0
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo120000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia330 [J]
Cabezalsin cabezal vástago largo
NORMAL
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Fuerza en tope fijo máx.17 [kN]
Par de apriete de la contratuerca60 [Nm]
MaterialAcero inoxidable
Lubricación sin silicona
Cumple las normas REACH
Cumple las normas RoHS
Fuerza de retorno mín.26 [N]
Fuerza de retorno máx.45 [N]
Tiempo de reposición máx.0.4 [s]
ProtecciónAnillo de fieltro
SerieHigh Energy
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]
Certificado H1