PHE33X15LSFS-A
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
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo320 [J]
Velocidad de impacto mín.1.8 [m/s]
Velocidad de impacto máx.3.5 [m/s]
RoscaM33X1.5
Carrera50 [mm]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo140000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia500 [J]
Grado de durezaSuave
Cabezalcon cabezal de acero
LANG
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Fuerza en tope fijo máx.30 [kN]
Par de apriete de la contratuerca80 [Nm]
Peso860 [g]
MaterialAcero inoxidable
Lubricación sin silicona
Cumple las normas REACH
Cumple las normas RoHS
Fuerza de retorno mín.40 [N]
Fuerza de retorno máx.65 [N]
Tiempo de reposición máx.0.8 [s]
ProtecciónAnillo de fieltro
SerieHigh Energy
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]
Certificado H1