Expired model PME05X05NMDD-A

Amortiguadores industriales PowerStop
Serie Mini Energy

Datos personales
Mensaje
Datos técnicos
NORMAL
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Fuerza en tope fijo máx.0.2 [kN]
Par de apriete de la contratuerca1 [Nm]
MaterialAcero inoxidable
Lubricación sin silicona
Cumple las normas REACH
Cumple las normas RoHS
SerieMini Energy
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]
Certificado H1