PSE10X10NMFS-A
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
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo3 [J]
Velocidad de impacto mín.0.8 [m/s]
Velocidad de impacto máx.2.2 [m/s]
RoscaM10X1
Carrera8 [mm]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo22000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia3 [J]
Grado de durezaMedio
Cabezalcon cabezal de acero
NORMAL
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Fuerza en tope fijo máx.2 [kN]
Par de apriete de la contratuerca4 [Nm]
Peso21 [g]
MaterialAcero inoxidable
Lubricación sin silicona
Cumple las normas REACH
Cumple las normas RoHS
Fuerza de retorno mín.2 [N]
Fuerza de retorno máx.4 [N]
Tiempo de reposición máx.0.2 [s]
ProtecciónAnillo de fieltro
SerieStandard Energy
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]
Certificado H1