PSE12X10NHBS-A
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
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo9 [J]
Velocidad de impacto mín.0.1 [m/s]
Velocidad de impacto máx.1.2 [m/s]
RoscaM12X1
Carrera10 [mm]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo33000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia9 [J]
Grado de durezaDuro
Cabezalcon cabezal de acero
NORMAL
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Fuerza en tope fijo máx.3 [kN]
Par de apriete de la contratuerca7 [Nm]
Peso37 [g]
MaterialAcero inoxidable
Lubricación sin silicona
Cumple las normas REACH
Cumple las normas RoHS
Fuerza de retorno mín.2.5 [N]
Fuerza de retorno máx.17 [N]
Tiempo de reposición máx.0.2 [s]
ProtecciónFuelle (TPE)
SerieStandard Energy
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]
Certificado H1