PSE12X10NSDD-A
Amortiguadores industriales PowerStop
Serie Standard Energy
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
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo | 9 [J] |
Velocidad de impacto mín. | 1.8 [m/s] |
Velocidad de impacto máx. | 3.5 [m/s] |
Rosca | M12X1 |
Carrera | 10 [mm] |
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo | 33000 [J/h] |
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia | 9 [J] |
Grado de dureza | Suave |
Cabezal | sin cabezal vástago corto |
NORMAL | |
Ángulo de impacto máx. | 2 [°] |
Fuerza en tope fijo máx. | 3 [kN] |
Par de apriete de la contratuerca | 7 [Nm] |
Peso | 30 [g] |
Material | Acero inoxidable |
Lubricación sin silicona | Sí |
Cumple las normas REACH | Sí |
Cumple las normas RoHS | Sí |
Fuerza de retorno mín. | 2.5 [N] |
Fuerza de retorno máx. | 5 [N] |
Tiempo de reposición máx. | 0.2 [s] |
Protección | sin protección |
Serie | Standard Energy |
Rango de temperatura admisible | -10 ... +70 [°C] |
Certificado H1 | Sí |
Accesorios