PSE27X30NWFD-A
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
Absorción de energía máxima por carrera en el servicio continuo105 [J]
Velocidad de impacto mín.3.0 [m/s]
Velocidad de impacto máx.5.0 [m/s]
RoscaM27X3.0
Carrera25 [mm]
Absorción de energía máxima por hora en el servicio continuo120000 [J/h]
Absorción de energía máxima por carrera en situación de parada de emergencia105 [J]
Grado de durezaSupersoft
Cabezalsin cabezal vástago corto
NORMAL
Ángulo de impacto máx.2 [°]
Fuerza en tope fijo máx.17 [kN]
Par de apriete de la contratuerca30 [Nm]
Peso300 [g]
MaterialAcero inoxidable
Lubricación sin silicona
Cumple las normas REACH
Cumple las normas RoHS
Fuerza de retorno mín.11 [N]
Fuerza de retorno máx.26 [N]
Tiempo de reposición máx.0.4 [s]
ProtecciónAnillo de fieltro
SerieStandard Energy
Rango de temperatura admisible-10 ... +70 [°C]
Certificado H1