Generadores de vacío
Serie KE

  • Características
    Solución completa para instalaciones sencillas Tecnología de válvulas y vigilancia de vacío integrada Banda muy ancha de rendimiento Normalmente abierta sin corriente eléctrica Contactor de vacío electrónico (KE15NOE, KE25NOE) Contactor de vacío digital (KE15NOD, KE25NOD)
Tamaño constructivo: KEM10
ReferenciaDiámetro de la boquillaGrado de evacuaciónCapacidad máx. aspiración
KEM10NOE1 [mm]85 [%]23 [l/min]
Tamaño constructivo: KE15
ReferenciaDiámetro de la boquillaGrado de evacuaciónCapacidad máx. aspiración
KE15NOD1.5 [mm]85 [%]65 [l/min]
KE15NOE1.5 [mm]85 [%]65 [l/min]
Tamaño constructivo: KE25
ReferenciaDiámetro de la boquillaGrado de evacuaciónCapacidad máx. aspiración
KE25NOD2.5 [mm]85 [%]161 [l/min]
KE25NOE2.5 [mm]85 [%]161 [l/min]