KE25NOE
Generadores de vacío
Serie KE
- Características
Solución completa para instalaciones sencillas Tecnología de válvulas y vigilancia de vacío integrada Banda muy ancha de rendimiento Normalmente abierta sin corriente eléctrica Contactor de vacío electrónico (KE15NOE, KE25NOE) Contactor de vacío digital (KE15NOD, KE25NOD)
Datos técnicos
Diámetro de la boquilla | 2.5 [mm] |
Grado de evacuación | 85 [%] |
Capacidad máx. aspiración | 161 [l/min] |
Capacidad máx. aspiración | 9.7 [m³/h] |
Consumo aire aspiración | 310 [l/min] |
Consumo aire aspiración | 18.6 [m³/h] |
Consumo de aire soplado | 200 [l/min] |
Nivel acústico (aspirado) | 72 [db(A)] |
Nivel acústico sin pieza | 82 [db(A)] |
Ø int. manguera recomend. aire a presión | 6 [mm] |
Ø int. manguera recomend. Vacío | 9 [mm] |
Temperatura de servicio | 0 ... +45 [°C] |
Peso | 0.49 [kg] |
Descargas
Hoja de datos PDF
Descargar