FB
Compensadores
Serie F / FS
- Características
Rosca exterior Compensación amortiguada Conexión para vacío Permite montar antigiro opcional
Datos técnicos
Tipo de conexión | 5 |
G1 | M8x1 |
G2 | M5 |
Medida A | 4 [mm] |
Medida B | 10 [mm] |
Medida C | 3 [mm] |
Medida E | 8 [mm] |
Medida F | 24.2 [mm] |
Medida H | 30 [mm] |
SW1 | 10 [mm] |
SW2 | 10 [mm] |