FC
Compensadores
Serie F / FS
- Características
Rosca exterior Compensación amortiguada Conexión para vacío Permite montar antigiro opcional
Datos técnicos
Tipo de conexión | 1 |
G1 | M10x1 |
G2 | M5 |
Medida A | 5 [mm] |
Medida B | 13.5 [mm] |
Medida C | 3 [mm] |
Medida E | 8 [mm] |
Medida F | 27.5 [mm] |
Medida H | 34.5 [mm] |
SW1 | 14 [mm] |
SW2 | 14 [mm] |