SO-30311020

Dedo de aspiración recto amort
Serie SO-303

  • Dedo de aspiración amortiguado para uso en superficies en angulo recto a la ventosa Apto para ventosas planas y de fuelle
Datos técnicos
G1M5
G2M5
Medida A10 [mm]
Medida B26 [mm]
Medida L min.56 [mm]
Medida L max.76 [mm]
Peso14 [g]