SO-30322035

Dedo de aspiración recto amort
Serie SO-303

  • Dedo de aspiración amortiguado para uso en superficies en angulo recto a la ventosa Apto para ventosas planas y de fuelle
Datos técnicos
G1G1/8"
G2G1/8"
Medida A15 [mm]
Medida B32 [mm]
Medida L min.70 [mm]
Medida L max.105 [mm]
Peso35 [g]