SO-30332040
Dedo de aspiración recto amort
Serie SO-303
- Dedo de aspiración amortiguado para uso en superficies en angulo recto a la ventosa Apto para ventosas planas y de fuelle
Datos técnicos
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Medida A | 20 [mm] |
Medida B | 53 [mm] |
Medida L min. | 95 [mm] |
Medida L max. | 135 [mm] |
Peso | 90 [g] |