SO-30222090
Dedo de aspiración rotativo
Serie SO-302
- Dedo de aspiración con cabezal rotativo para uso de ventosas en superficies inclinadas, apto para ventosas planas y de fuelle Permite adaptar ventosas a superficies inclinadas de hasta 45°
Datos técnicos
G1 | G1/8" |
G2 | G1/8" |
Medida A | 15 [mm] |
Medida B | 24 [mm] |
Medida L | 90 [mm] |
Peso | 73 [g] |