SO-30223045
Dedo de aspiración rotativo
Serie SO-302
- Dedo de aspiración con cabezal rotativo para uso de ventosas en superficies inclinadas, apto para ventosas planas y de fuelle Permite adaptar ventosas a superficies inclinadas de hasta 45°
Datos técnicos
G1 | G1/4" |
G2 | G1/8" |
Medida A | 15 [mm] |
Medida B | 25 [mm] |
Medida L | 45 [mm] |
Peso | 65 [g] |