SO-30233045

Dedo de aspiración rotativo
Serie SO-302

  • Dedo de aspiración con cabezal rotativo para uso de ventosas en superficies inclinadas, apto para ventosas planas y de fuelle Permite adaptar ventosas a superficies inclinadas de hasta 45°
Datos técnicos
G1G1/4"
G2G1/4"
Medida A20 [mm]
Medida B30 [mm]
Medida L45 [mm]
Peso104 [g]