SO-26115045
Distanciador angular
Serie SO-261
- Para la adaptación de los siguientes artículos en superficies inclinadas Apto para distanciadores angulares y dedos de aspiración Articulación con un ángulo abatible de 180°
Datos técnicos
Medida A | 15 [mm] |
Medida B | 22 [mm] |
Medida C | 14 [mm] |
Medida D | 15 [mm] |
Medida L | 45 [mm] |
Peso | 60 [g] |