SO-26120090
Distanciador angular
Serie SO-261
- Para la adaptación de los siguientes artículos en superficies inclinadas Apto para distanciadores angulares y dedos de aspiración Articulación con un ángulo abatible de 180°
Datos técnicos
Medida A | 20 [mm] |
Medida B | 26 [mm] |
Medida C | 16 [mm] |
Medida D | 20 [mm] |
Medida L | 90 [mm] |
Peso | 144 [g] |