DGP404NO
Pinzas paralelas con giro
Serie DGP400
"La PINZA TODO en UNO"
- Guía en T probada
Esta acreditada y probada tecnología de guiado ofrece una seguridad de procesos sin igual - 2 en 1
El agarre y el giro en un módulo le permiten aprovechar a la perfección el espacio constructivo - Ajustable de forma individual
De esta manera se mantiene la flexibilidad: usted decide in situ lo que su aplicación necesita, bien sea un ángulo de giro de 90° o de 180°
Equipamiento/Opciones
- 1,5 mill. de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- Autoretención en la apertura por muelle O
- IP40
- Detector magnético
- Angulo de giro 90°
- Angulo de giro 180°
Datos técnicos
Carrera por mordaza | 4 [mm] |
Fuerza de agarre al abrir | 155 [N] |
Fuerza de agarre mín. asegurada mediante muelles | 40 [N] |
Tiempo de cierre/apertura | 0.015 / 0.015 [s] |
Par de giro | 0.5 [Nm] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [mm] |
Precisión de repetición +/- | 0.05 [°] |
Carga rodamiento axial | 960 [N] |
Carga rodamiento radial | 10 [Nm] |
Presión de servicio | 3 ... 8 [bar] |
Presión de servicio nominal | 6 [bar] |
Temperatura de servicio | 5 ... +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 5 [cm³] |
Volumen de cilindro por ciclo 90° | 4.5 [cm³] |
Volumen de cilindro por ciclo 180° | 9 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP40 |
Peso | 0.47 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Casquillos de centraje desmontable
para un posicionamiento rápido y económico de los dedos - Transmisión a través de plano inclinado con guía forzada
movimiento sincronizado de las mordazas - Guía en T precisa
para la absorción de elevadas fuerzas y momentos - Posición final 0/90/180° ajustable
los topes finales para 0/90/180° se incluyen en el suministro - Mecanismo de levas
robusto, mínimo desgaste - Accionamiento
dos cilindros neumáticos de doble efecto - Ranura para detectores magnéticos
detección de la posición de giro y de la posición de la mordaza - Autoretención integrada
muelle instalado en el cilindro como acumulador de energía, de forma opcional en los modelos C y O