HM1046NC
pinza magnética
Serie HM1000
- Sujeción segura en caso de parada de emergencia
Gracias al imán asegurado por muelle, la pieza se mantiene sujeta incluso si cae la presión - Placa de contacto que aumenta el coeficiente de fricción
La junta tórica reemplazable garantiza una elevada dinámica en su aplicación y la protección de la pieza - Adherencia residual por debajo de 1N
La superficie de contacto desmagnetizada garantiza que la pieza se deposite de manera segura
Equipamiento/Opciones
- 5 millones de ciclos sin mantenimiento (máx.)
- IP30
Datos técnicos
Fuerza de sujeción max. | 65 [N] |
Presión de servicio mín. | 3 [bar] |
Presión de servicio máx. | 8 [bar] |
Temperatura de servicio mín. | 5 [°C] |
Temperatura de servicio máx. | +80 [°C] |
Volumen de cilindro por ciclo | 9 [cm³] |
Protección según IEC 60529 | IP30 |
Peso | 0.25 [kg] |
Detalle de las ventajas
- Fijación y posicionamiento
mediante disco de ajuste y rosca - Muelle
para el retorno del émbolo agarre seguro, incluso con disminución de aire - Imán permanente
elevadas fuerzas de agarre no se necesita niguna fuente de tensión eléctrica - Bloqueo de seguridad para transporte
- Carcasa robusta y ligera
Aleación de aluminio anodizado duro - Cilindro neumático de simple efecto
solamente se necesita una conexión de aire retorno a través de muelle - Placa de contacto
fácilmente recambiable junta tórica encajada para aumentar el coeficiente de fricción